protective sleeves
Yellow Kevlar/Acacut Cut Resistant Sleeves
Yellow Kevlar 2-Ply knitted cut protection sleeve
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Strong, lightweight and flexible Kevlar® fiber
⦁ Available with thumb hole for better fit without slipping and extra protection of the wrist
⦁ Circular knitted construction is soft and light with snug fit
⦁ EN 388: 1X32C
⦁ EN 407: X1XXXX
⦁ ANSI abrasion: 3
⦁ ANSI cut: A3
⦁ ANSI puncture: 4
⦁ Available in 14” & 18” lenth
⦁ Protects arms from cuts and abrasions.
⦁ Recommended for glass and sheet metal fabrication and handling
⦁ Wrist to elbow protection
⦁ Fits right or left arm.
その他
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
その他
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
- Material : Kevlar, polyester
- Standards : EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン