protective sleeves
CTSS Comfortrel Cut-Resistant Sleeves
CTSS Comfortrel Cut-Resistant Sleeves
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Newly engineered Comfortrel sleeves offer excellent cut protection and comfort
- The excellent cut protection of Comfortrel is due to a blend of HPPE (High Performance Polyethylene) fiber
- Honeywell has maintained the same level of cut protection: but now with more lycra to give Comfortrel sleeves the elasticity needed to stretch back after wear and wash
- Comfortrel sleeves are available in a variety of lengths: to best suit your needs
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン