general purpose gloves
North Grip N® Hot Mill Retail
North Grip N® Hot Mill
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- HEAT-RESISTANT: Honeywell North Grip N Hot Mill Gloves are rated to protect against intermittent heat up to 400 °F (200 °C)
- EXCELLENT GRIP: Nitrile “N” pattern coating provides excellent grip on tools: metal: wood and other surfaces: and also extends the glove's lifespan
- DEXTERITY & BREATHABILITY: Loose knit construction permits safety glove fingers to move freely: and allows for constant airflow to keep hands cool and dry
- CUT & ABRASION-RESISTANT: Heavy gauge cotton offers good protection against cuts and abrasions: work gloves are EN407 and EN388 compliant
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン