/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    general purpose gloves

    General Purpose 3

    General Purpose 3

    製品概要

    COMFORT The knitting technology allows the glove to fit closely to the hand and good mobility of the fingers. The glove provides maximum comfort and more robustness. The dense knitted fabric gives the glove a perfect fit and good feel, prevents the penetration of dirt. The ventilated back of the hand and PU coating optimize the breathability of the glove.

    DURABILITY The polyamide with polyurethane coating ensures
    excellent abrasion and tear resistance. The PU coating provides good grip.
    SAFETY Lint-free, so the polyester fabric is suitable for precision work. The gloves are certified as silicone free to allow their use in painting applications.

    HYGIENE The white color emphasizes the idea of hygiene and
    cleanliness.
    Product technology: knitted and dipped
    Knit thickness: 13
    Glove/tricot color: White
    Coating type: PU
    Length: 25 cm

    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list