cut resistant gloves
WorkEasy - WE110 Glove Retail
Honeywell Workeasy Polyester Nitrile-Coated Lightweight Safety Gloves
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Blue: 13-gauge lightweight polyester liner provides superior comfort and tactile sensitivity
- Soft: thin and flexible nitrile coating for comfort and durability: contains no allergens and provides better resistance to snags: abrasions and punctures than natural rubber latex: vinyl or neoprene
- Cuff secures tightly to wrist to keep out dirt and debris
- ASTM D3389-05 Abrasion level 4: ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97 Cut Test: EN388 Abrasion Level 4: 12 pairs per pack: 144 pairs per case
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン