cut resistant gloves
Tuff-Coat Cut Resistant
Tuff-Coat Cut Resistant
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Tuff-Coat: cut-resistant series are seamless knit liners with durable quality coatings.
- Tuff-Coat liners feature DuPont KEVLAR brand fiber that are soft and comfortable: with no seams to rub and chafe - like cut & sewn gloves can.
- Tuff-Coat quality dip coatings are available in either natural rubber or nitrile for added protection: and to inhibit liquid penetration.
- Tuff-Coat gloves are ANSI/ASTM rated cut-level 2 for excellent protection against cuts and abrasions.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン