cut resistant gloves
Pure Fit - Cut-Resistant
Pure Fit - Cut-Resistant
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Pure Fit -Cut-resistant series features lightweight liners of DuPont KEVLAR or High Performance Polyethylene (HPPE) fibers.
- A choice of nitrile or polyurethane palm dip coating adds protection and increases durability.
- Gloves are ANSI/ASTM rated - Pure Fit styles range from ASTM level 1 to 4.
- Pure Fit: cut-resistant styles are perfect in applications where dexterity and protection is vital to worker safety and productivity.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン