cut resistant gloves
Perfect Fit 13G G NR A6/F
Perfect Fit 13G G NR A6/F
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Perfect Fitは軽量、グラスファイバーフリーの手袋で、特殊ポリウレタン(PU)技術を使ってコーティングされています。このPUコーティングにより、ジメチルホルムアミド(DMF)が低レベルに抑えられ、作業者をしっかり保護できる設計になっています。
Honeywell Perfect Fitは先端技術を使って設計されたユニークな機能を備えた手袋です。
この手袋は、高い快適性、操作性、グリップ力、保護力により、作業者が能力を最大限に発揮できるように設計されています。
産業:自動車、機械および装置、金属製造、倉庫管理および物流、製造、建設、輸送
用途:鋭利なものの取扱い、塗装および表面検査、シャーシ組み立て作業、組み立ておよび解体作業、保守、コンポーネントおよび部品の固定
パッケージ:入数10双
その他
- Coated
- ポリウレタンコーティング
- Puncture Resistance
- 範囲2~4
- Abrasion Resistance
- 3~6の範囲
- Coating Coverage
- 手のひらがポリウレタンコーティングおよび手のひらの3/4が天然ゴム
- Lining Material
- さまざまな素材 (ナイロン、ダイニーマ、HPPE、バサルト、ステンレススチールなど)で作られています。
- Cut Resistance
- 耐切創レベルA1~A6
- Coating Color
- 産業用グレーおよび自動車産業用ホワイト
- Liner Color
- レッド、イエロー、グリーン、ブルーの色があります。
その他
- Coated
- ポリウレタンコーティング
- Puncture Resistance
- 範囲2~4
- Abrasion Resistance
- 3~6の範囲
- Coating Coverage
- 手のひらがポリウレタンコーティングおよび手のひらの3/4が天然ゴム
- Lining Material
- さまざまな素材 (ナイロン、ダイニーマ、HPPE、バサルト、ステンレススチールなど)で作られています。
- Cut Resistance
- 耐切創レベルA1~A6
- Coating Color
- 産業用グレーおよび自動車産業用ホワイト
- Liner Color
- レッド、イエロー、グリーン、ブルーの色があります。
- Coated : ポリウレタンコーティング
- Puncture Resistance : 範囲2~4
- Abrasion Resistance : 3~6の範囲
- Coating Coverage : 手のひらがポリウレタンコーティングおよび手のひらの3/4が天然ゴム
- Lining Material : さまざまな素材 (ナイロン、ダイニーマ、HPPE、バサルト、ステンレススチールなど)で作られています。
- Cut Resistance : 耐切創レベルA1~A6
- Coating Color : 産業用グレーおよび自動車産業用ホワイト
- Liner Color : レッド、イエロー、グリーン、ブルーの色があります。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン