cut resistant gloves
NorthFlex Light Task Plus 3™ Glove Retail
Honeywell Northflex Light Task Plus III Gray PU-Coated Dyneema Cut-Resistant Gloves
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Twice the cut protection of a level 2 glove with minimal dexterity and tactility reduction: seamless knitted Dyneema shell provides state-of-the-art mechanical properties: including level 3 cut protection
- Polyurethane coating on palms and fingertips allows improved tactile sensitivity and digital dexterity while providing good abrasion/puncture resistance
- Knit wrist cuff firmly grips wrist to keep out dirt out and reduce glove slippage: color-coding on cuffs to aid sorting after washing: L/R hand-specific for better fit
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05 Abrasion Test: ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97 Cut Test: EN1149: EN388 and EN420 approved
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン