chemical resistant gloves
RI560
Latex très résistant - Trempé Latex - Long 45 cm - ép 1,30mm - floqué - fabrication renforcé
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Heavy handling in agriculture or industrial cleaning. Chemistry, petrochemistry. Construction.
Benefits:
• COMFORT The natural latex provides good flexibility, which is synonymous with finger mobility and comfort. Its smooth surface allows for excellent tactile feel and greater finger dexterity. The anatomically shaped hand provides a good fit.
• RESISTANCE Latex offers good resistance to acids and bases. Avoid contact with oils, greases and hydrocarbons. Extra strong design (1.3 mm) for added protection.
• SAFETY Cuff helps protect a large portion of the forearm. The rolled edge stops drops and reinforces the tear resistance of the cuff.
Product technology: Dipped
Glove/Jersey Color: Black
Coating type: Latex
Length: 60 cm
Thickness: 1.30 mm
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン