chemical resistant gloves
PowerCoat PVC KV660
PowerCoat PVC KV660
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- 100% Kevlar seamless knit liner provides cut and slash protection.
- Triple-dipped: 12 inch glove is longer to provide more protection to the wrist and forearm.
- PVC coating resist oils: chemicals: and many acids and solvents.
- Flexibility reduces hand fatigue: and promotes increased productivity.
- Seamless liner leaves no seams to rub or chafe.
- Supple as natural latex: but has the chemical resistance of PVC.
- Ideal alternative for workers with latex allergies.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン