chemical resistant gloves
Nitri-Knit™ - Supported Nitrile Gloves - NK803IN
Nitri-Knit™ - Supported Nitrile Gloves - NK803IN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Complies with USDA and FDA regulations, 21 CFR, for use in food processing.
- The hand portion is treated with anti-bacterial and anti-mildew agent
- Curved shaped hand provides a natural fit and comfort for less worker hand fatigue
- insulated gloves recommended for temperatures from -10°F to 300°F (-23°C to 149°C)
Available sizes: 7-11
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン