/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    first responder boots

    Honeywell™ Series BT1500

    KEVLAR® / NOMEX® LINED

    製品概要

    Insulated and lightweight model features Kevlar®/Nomex® lining and is equipped with a shinguard for additional ladder-rung shin protection. Roomy steel toe provides extra comfort, and steel bottom plates and shanks offer unmatched impact/compression and puncture protection.

    Features and Benefits:

    • 16″ Rubber Pull-on
    • Structural and Liquid Splash
    • Weight (approx) 7.0 lbs
    • Made in North America
    • Widths: Narrow, Medium Wide Full and half sizes 5 to 16

    Certifications:

    • NFPA 1971
    • NFPA 1992
    • CSA and Mustard HD Protocol TOP-8-2-501 (1 hr)
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list