/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    horizontal lifeline systems

    Serpent Temporary Horizontal Lifeline

    The durable solution for construction

    製品概要
    Benefits:
    • Offers a large working area.
    • Fast and easy to install.
    • For use by one or 2 workers.
    • Maximum working length 20 metres.
    • Fixing to either permanent anchorage points or temporary webbing anchorage slings.

    Features:
    • Durable braided rope with two galvanised connectors.
    • Supplied with length adjuster, karabiners, end stop and two 1.5m webbing anchorage slings.
    • Rope in polyester Ø14mm.
    • Connectors in galvanised steel.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list