harnesses
Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harness with Side D-Ring
Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harness with Side D-Ring
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Durable: lightweight nylon webbing
- Bright colours make the HP ™ harnesses readily visible and easy to inspect
- Back strap prevents user from falling out of the harness
- Lanyard ring allows user to attach lanyard when not in use
- All harnesses include sub pelvic strap
- Comfort-touch back D-ring pad designed with woven: breathable material for cooler extended-wear comfort: orients harness for quick: tangle-free donning
- Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン