harnesses
Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harness
Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harnesses
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harnesses include belt loops and Comfort-Touch Back D-Ring Pad for ease of use and comfort.
Enhances Comfort
Comfort-touch back D-ring pad is designed with breathable material for cooler extended-wear and quick tangle free donning.
Minimizes Damage
Self-contained label pack encapsulates labels: minimizing damage and loss.
Features & Benefits:
- Rated to 400 lbs. (181.4 kg) capacity
- Integrated and oversized pull-free lanyard rings
- Bright colors make the HP non-stretch harnesses readily visible and easy to inspect
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン