harnesses
Miller DuraFlex Python™ Harness Tongue Buckle leg straps
Miller DuraFlex Python™ Harness Tongue Buckle leg straps
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Tubular webbing designed with contoured edge improves comfort: durable: high density: water-repellent foam
- Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort
- Self-contained label pack encapsulates labels minimizing damage and loss. Integrated and oversized pull-free lanyard rings
- Soft and flexible D-ring back pad further enhances comfort
- Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン