harnesses
Miller AirCore Quick Connect Harness with steel Hardware
Miller AirCore Quick Connect Harness with steel Hardware
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
- Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
- One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
- Rated to 400 lbs. capacity
その他
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
その他
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
- Product Type : Harness Degrees Celsius
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン