/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    harnesses

    Miller AirCore Harness Construction with Aluminium Hardware

    Miller AirCore Harness Construction with Aluminium Hardware

    製品概要
    The Miller AirCore™ Harness is the most unique and innovative fall protection available: this lightweight full-body harness is designed with breathable: open-core padding technology that provides optimal air flow: while reducing heat and moisture entrapment: keeping a worker drier and cooler.

    Features & Benefits:
    • Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
    • Lightweight – 16% lighter in weight than competitive harnesses with aluminum hardware and 20% lighter than harnesses with steel hardware
    • Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
    • One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
    • Rated to 400 lbs. capacity
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M1020218JP
    AIRCORE エアーコア ハーネス S
    M1020218JP
    AIRCORE エアーコア ハーネス S
    M1020219JP
    AIRCORE エアーコア ハーネス ML
    M1020219JP
    AIRCORE エアーコア ハーネス ML