harnesses
H500 High visibility
H500 High visibility
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Comfortable and lightweight lined High Visibility jacket (EN ISO 20471 Class 2). . . .
- Webbing flexes to accommodate movement and body contours. . .
- New side- adjustment straps for better ergonomic fit. .
- Horizontal leg design for greater user comfort. .
- Anatomically and ergonomically designed pressure-relief breathable shoulder/back padding.
- Smart anti-tangle for hassle-free donning experience.
- User friendly resettable Pull-Free Lanyard keepers..
- Two clearly identifiable fall impact indicators..
- Improved visible stitch pattern..
- Lightweight aluminium Quick-release buckles and higly visible protected label protection.
- Water repellent webbing.
- Rated 140 kg (max weight capacity).
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン