fall protection kits
Miller Roofing Fall Protection Kits
Miller Roofing Fall Protection Kits
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:Miller Roofing Fall Protection Kits are easy to use and install on steep-pitched or flat-surface roofs.
- Two reusable roof anchors
- Steel twist-lock carabiner
- Nylon rope lifeline
- Manual stainless steel rope grab with 2-ft.(.6 m)webbing lanyard with shock absorber
- DuraFlex Stretchable Harness (E850/UGN)
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
マニュアル・ガイド
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン