fall protection kits
EDGE TESTED SCAFFOLDING KIT REVOLUTION™ (SELF-SERVICE PPE)
1 harnais Revolution extensible 2 points : full freedom of movement at hip level - 1 tested on sharp edges 2m - 1 hook in steel opening 55 mm - 1 bag
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Honeywell Safety scaffolding set Miller R2 Premium scaffolding set consisting of: 1x
• Miller Revolution R2 comfort DuraFlex 2 point harness (L/XL) with 0.5 m
• Safety eyelet extension, 1x edge-tested elastic strap fall absorber
• Manyard Edge 2 m, 1x storage bag, Good freedom of movement in the hip area
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン