/content/sps/jp/ja/search-results.html

    skyreach anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Steel Flange Clamp

    ART. NO. 11661/11665

    製品概要
    A clamp (ART. no. 11661) and cup (ART. no. 11665) for use with steel structures when using the SkyReach Anchor as a fall arrest system for loading and unloading vehicles. Fits steel columns with a flange width of between 15cm and 45cm. Two clamps and one cup needed for each SkyReach Anchor.• Size 0.75m x 0.2m• Weight 13.8kg• Hot-dip galvanised steel
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list