/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    sefety net fan

    COMBISAFE® Safety Net Grippa

    ART. NO. CT2500/CT2501

    製品概要
    The Grippa has been designed to suspend safety nets beneath horizontal steel beams. Lightweight and simple to install without the need for tools, the Grippa has been independently tested in accordance with the dynamic load requirements of EN1263-1 and provides a safe secure means of attachment.• CT2500 For mounting on an I-beam with a maximum flange thickness of 22mm.• CT2501 For mounting on an I-beam with a maximum flange thickness of 50mm.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list