/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    power post system

    COMBISAFE® POWER POST Reach Hook

    ART. NO. 11050

    製品概要
    The Reach Hook is used for lifting Steel Mesh Barriers, Make-up Barriers or Soft Nets on to position in the different systems. The Reach Hook is adjustable in length to enable safe installation without the need to work at height. The simple but clever hook ensures lifting is done safely with an ON/OFF function. Equipped with wrist tool-holder.• Weight 1.3kg• Hot-dip galvanised finish• Two Reach Hooks required per installation
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list