/content/sps/jp/ja/search-results.html

    power post system

    COMBISAFE® POWER POST Net Tube Holder Coupler

    ART. NO. 11046

    製品概要
    The Net Tube Holder Coupler is used to attach Soft Nets at any desired height between the floor and the soffit. These are pre-fitted to the posts to eliminate work at height.• Weight 2.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list