/content/sps/jp/ja/search-results.html

    power post system

    COMBISAFE® POWER POST Make-Up Holder Coupler

    ART. NO. 11045

    製品概要
    The Make-Up Holder Coupler is used to attach the Make-Up Barriers at any desired height between the floor and the soffit. These are pre-fitted to the posts to eliminate work at height.• Weight 1.4kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list