/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    power post system

    COMBISAFE® POWER POST Foot

    ART. NO. 11255

    製品概要
    Can be used to secure the POWER POST to the floor when a positive mechanical anchor is required. A heavy-duty component for tough applications, the foot can be connected to the POWER POST prior to installation.• Weight 3.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list