/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    belts

    Miller Single D-ring body belt

    Miller Single D-ring body belt

    製品概要
    Miller Belts feature quality craftsmanship and superior design characteristics

    Features & Benefits:
    • Single d-ring lined body belt
    • Body belts should be used for work positioning only
    • Can be used in conjunction with a full-body harness to provide fall protection
    • Includes 1-3/4-Inch webbing and tongue buckle
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list