welding helmets and hoods
Honeywell Welding Helmet - HW200 & HW100
Honeywell Welding Helmet - HW200 & HW100
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Grind Mode functionality that ensures the ADF will not darken when used during clean-up work.
- Sensitivity adjustment that gives the wearer the option to adjust the filter’s sensitivitty to avoid unwanted darkening from ambient light conditions.
- An easy ratchet adjustment system for personalized fit and total comfort.
- Replaceable: padded sweatband.
- A design that accommodates many safety eyewear and respiratory products.
- Viewing Area: 7.2' (3.8' x 1.9' / 97mm x 47mm)
- Operating temperature range: -10° C to +55° C (+14° F to +131° F)
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン