safety goggles
Honeywell Entity
Honeywell Entity
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Uvex Entity Goggle protects against chemical splash and hot solid hazards while providing a secure, gap-free fit. The toric shaped lens provides a wide field of unobstructed peripheral vision with an indirect ventilation system. It also has a lightweight, flexible, PVC body.
Features & Benefits:
• Available in Fog-resistant lens coating
• Lightweight and flexible PVC body
• Available in three lens tints including welding shades
• Adjustable, latex-free Neoprene headband
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン