safety eyewear
Uvex Millennia
Uvex Millennia
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Lightweight frame with superior side and brow protection
- High impact dual 9-base wrap-around unilens
- Comfortable universal nose bridge
- Meets military V0 ballistic test for impact
- Meets ANSI Z87+ (High Impact) and tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Made in the USA
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン