safety eyewear
Uvex Bandit
Uvex Bandit
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in Ultra-dura Hardcoat
- Available in Uvextreme Anti-Fog
- Sporty wrap-around temples provide non-slip fit
- Available in an assortment of lens tints
- Lifetime frame guarantee
- Economical lens replacement system
- Stylish frame designed for a dual-lens look
- ANSI Z87.1+2015
- CA 18:829 - Brazil
- Meets Vo ballistic test for impact
- Ultra-dura HC coating
- Uvextreme AF coating
- Sporty wrap-around temples provide non-slip fit
- Adjustable temple length
- Available in a various lens tints
- U6 grade-level lens filtering 99.9% of UVB/UVA protection
- Meets Mil Vo ballistic test for impact (except SCT-Gray)
- Certified to meet ANSI+ 2015 standards
- Lifetime frame guarantee
- Economical lens replacement system
- Made in USA
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン