safety eyewear
Uvex® A900 Series
Uvex A900 Series
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- PC lens: HC: Uvextra AF
- Sporty: ultra-lightweight
- 8-base wrap-around frame
- Padded temples
- Non-slip: rubber nose bridge
- ANSI Z87.1+2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Hardcoat coating
- Uvextra AFcoating
- Full: ultra-lightweight 8-base wrap-around coverage
- Padded temples for increased comfort and fit
- Non-slip rubber nose bridge to reduce slipping
- Comfort and protection at a value
- Available in non-readers and readers
- Comfort and protection at a value
- Full-frame: sporty
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン