safety eyewear
SVP 300 Series
SVP 300 Series
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- PC lens: HC: Uvextra AF
- Stylish: Unilens with full frame look: 10-base wrap-around frame
- Flexible tips
- Molded Nosepiece
- Available in clear and gray lens tints
- ANSI Z.87.1+ 2015
- Hardcoat: and Uvextra AF
- 10-base wrap-around coverage
- Flexible: “bone & tendon” temples for comfortable: secure fit
- Molded nose bridge
- U6 grade –level lens filters > 99.9% UVB/UVA for far and near UV transmittance
- Dielectric frame
- Available in clean and gray frames and lens tints
- Certified to meet ANSI+ 2015
- Stylish Simplicity at excellent value
- Frameless with full-frame look
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン