safety eyewear
Genesis Black Hydroshield
9-Base Wrap Around Peripheral Protection Eyewear
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Dual 9-base wrap-around lens provides uncompromised peripheral vision and protection
- Soft flexible fingers adjust and conform to almost any nasal profile and reduce slippage
- Soft elastomer Multi-Material Technology® (MMT) browguard diffuses and deflects impact
- Spatulite temple style
- Available with a variety of high-performance lens coating options: including HydroShield Anti-Fog
- Lifetime frame guarantee and economical lens replacement system
- Adjustable temple length and lens inclination
- Meets ANSI Z87.1 and is CSA Z94.3 2015 certified
- Made in USA
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン