/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    insulated hand tools

    Torque Wrenches

    Torque Wrenches

    製品概要

    Honeywell Salisbury® Torque Wrenches

    The insulating material used is impact resistant and flame retardant. The two-color insulation makes inspection easier which adds to the overall safety. If the yellow under layer is showing, the tool may no longer be insulated properly and should be considered for electrical retesting.

    Every insulated hand tool is rated for exposure up to 1000VAC and dielectrically tested at 10,000VAC. These tools meet or exceed current ASTM F1505-07 and IEC 900 Standards for Insulated Hand Tools. These tools will help you to be compliant with OSHA 29 CFR 1910 Subpart S and NFPA 70E.

    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list