grounding studs
Hanger and Contact Studs
Hanger and Contact Studs
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
HONEYWELL SALISBURY® HANGER AND CONTACT STUDS
Salisbury offers a variety of hanger studs that are designed to be used with our different clamp models. Hanger Studs are used to hold one clamp of a set, while the other is being installed on the de-energized line. Hanger Studs are not designed or tested to carry current.
Contact studs are also available. Contact studs have been tested and approved to carry current.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン