grounding clamps
5H Flat Face Clamps
5H Flat Face Clamps
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
New 5H rated aluminum flat face grounding clamps are now available with either a T handle or an eyescrew for clampstick applications. The clamps are equipped with a steel set screw that secures the clamp to a flat surface. When tightened, the set screw forces the fixed jaw of the clamp firmly against the flat ensuring a consistent low resistance current path directly through the body of the clamp to the cable connection.
Salisbury model 24714-ES tin-plated copper shrouded 4/0 ferrules are recommended for use with the 5H flat face clamps for 5H grounding applications.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン