/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    grounding clamps

    5.75” Aluminum Running Rail Clamp

    5.75” Aluminum Running Rail Clamp

    製品概要
    5.75” Aluminum Running Rail Clamp - Pin, Toggle Handle, Stainless Steel, Smooth JawFeatures & Benefits:7560Eye & Clamp Description:● Toggle Handle, Stainless Steel● ASTM Grade/Class: 5 / B Smooth Jaw● Main Line Range: 5” - 5.75”● Continuous Current Rating: 400 RMS Amps, 60 Hz● Additional screw options available.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list