/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    grounding clamps

    4.4” Aluminum Bus Bar Clamps T Handle

    4.4” Aluminum Bus Bar Clamps 'T' Handle

    製品概要
    4.4” Aluminum Bus Bar Clamps - Pin - Without Strain Relief System, 'T' Handle

    Features & Benefits:
    • ASTM Grade/Class: 5/B SerratedJaw
    • Main Line Range: 0.31” - 4.25” 7.9mm - 112mm
    • Continuous Current Rating: 400 RMS Amps 60Hz
    • Additional screw options available.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list