/content/sps/jp/ja/search-results.html

    grounding clamps

    2.13” Aluminum “C” Clamp Posigrip

    2.13” Aluminum “C” Clamp Posigrip

    製品概要
    2.13” Aluminum “C” Clamp - Threaded – Without Strain Relief System, Posigrip

    Features & Benefits:
    ● ASTM Grade/Class: 5/B Serrated Jaw
    ● Main Line Range: 3000 KCM ACSR to #6, 0.25” - 2.13” 6.4mm - 54mm
    ● Continuous Current Rating: 400 RMS Amps, 60 Hz
    ● Additional screw options available
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list