/content/sps/jp/ja/search-results.html

    grounding clamps

    1.4” Flat Face Clamps

    1.4” Flat Face Clamps

    製品概要
    Features & Benefits:
    • ASTM Grade/Class: 5/B Serrated Jaw
    • Main Line Range: 0.19” - 1.4”, 4.8mm - 35.6mm
    • Continuous Current Rating: 400 RMS Amps 60 Hz
    • Additional screw options available.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list