/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    grounding clamps

    1.25 Aluminum C Clamp - Smooth Jaw

    1.25' Aluminum 'C' Clamp - Smooth Jaw

    製品概要
    1.25' Aluminum 'C' Clamp - Acme Thread, Eye with strain relief sleeve, smooth Jaw with Flat Lower JawFeatures & Benefits:24410● Eye w/ strain relief sleeve● ASTM Grade/Class: 5/B Serrated Jaw● Main Line Range: 1431 KCM ACSR to #6, .1.5” - .16” to #6, 38mm - 4mm Dia.● Continuous Current Rating: 400 RMS Amps, 60 Hz
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    24410
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1point25inch_aluminum
    24410
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1point25inch_aluminum