grounding clamps
0.83 C Clamps
0.83 C Clamps
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
HONEYWELL SALISBURY® 0.83” C CLAMPS
Honeywell Salisbury offers numerous 0.83” C Clamp models for use in grounding assemblies for a variety of field applications. The compact design of these lightweight clamps makes them ideal for use on small conductors and in applications where space is limited.
- Bronze models
- Smooth and serrated jaws
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン