/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    grounding assemblies

    IEC Grounding

    IEC Grounding

    製品概要

    HONEYWELL SALISBURY® IEC GROUNDING

    Honeywell Salisbury® offers IEC Earthing components and assemblies for medium voltage overhead lines.

    200 Series Kits - IEC Standard Compliant Earthing Assemblies for medium voltage overhead lines can be used on conductor diameters up to 18 mm. Kits include 3 automatic clamps, copper cable with PVC or silicone jackets and a cluster plate.

    300 Series Kits - IEC Standard Compliant Earthing Assemblies for medium voltage overhead lines can be used on conductor diameters up to 22 mm. Kits include 3 automatic clamps, copper cable with PVC or silicone jackets and a cluster plate.

    Meets IEC 61230 standard

    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ESTML300.U
    ESTML300.U