/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    electrical protection gloves

    Class 1 Electrical Insulating Rubber Gloves

    Class 1 Electrical Insulating Rubber Gloves

    製品概要

    Class 1 Electrical Insulating Rubber Gloves are available in 14, 16, and 18 inch lengths. Gloves are available in black or in contrasting two-color combinations. The contrast between the thin outer color against the inner color makes inspecting for cuts and tears easier when the glove is inflated or stretched.

    • Type 1 Natural Rubber
    • Meets or exceeds ASTM D120 and IEC EN60903 standards
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    E114B/9
    E114B/9
    E114YB/10H
    E114YB/10H
    E114YB/11
    E114YB/11
    E114YB/12
    E114YB/12
    E114YB/8
    E114YB/8
    E114YB/8H
    E114YB/8H
    E114YB/9
    E114YB/9
    E114YB/9H
    E114YB/9H