fixed gas detectors
Searchline Excel オープンパス赤外線ガス検知器
比類ないパフォーマンスと感度を実現する、世界的に有名な赤外線オープンパスの可燃性ガス検知器。 • 仕様概要 • 反応速度: T90 は 3 秒未満(通常の動作条件下で) • 範囲: 0~5 LEL m • 動作温度: -40° ~+65°C (-40°~150°F)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Searchline Excel の基本設計は発売当時からずっと変わらず、この分野をリードし続けています。
Searchline Excel は、太陽光や、その他の閃光の集まり、溶接、稲光などの放射源からの干渉をまったく受けません。
Searchline Excel で使用される特許所得済みの光学式設計は、オープンパスガス検知におけるあらゆる問題を完全に解決する唯一のソリューションであることを自ら実証しています。一部の競合機器とは異なり、機器のガス検知機能を補うソフトウェアマスクの使用によって基本設計の不足部分を隠すようなことはしていません。
Searchline Excel には特許取得済みの二重帯域フィルターが搭載されています。これによってあらゆる種類の霧や雨に完全に補正できるため、あらゆる気象条件で高い精度と信頼性を維持しながら動作できます。
追加の特長と利点:
オープンパスガス検知を選ぶ理由
オープンパス検知器は個別のポイント検知器の使用を補完し、次のような多くの重要なメリットが得られます。
- より広い領域をカバー – あらゆる漏洩をほぼ完全に検知
- 非常に迅速な反応
- 隠される障害モードがない - 検知器へのガスのパスがブロックされている可能性なし
- いかなる場所にも検知器を設置可能
- 危険性の規模を表示
- アライメントに対する感度を軽減
- 保証されたパフォーマンス
- 部分的なオブスキュレーションに対する感度を軽減
- シンプルなアライメント確認
- ターゲットと現在の信号レベルの視覚表示
- 既存のシステムとの互換性
- 高機能なライフル型のテレスコープ
- ズームや拡大に容易に対応
- 頑丈な耐衝撃設計
- 迅速な反応により、早期に警告
- 高感度のため、アラームセットポイントを低くすることが可能
- 調整が不要な設計により、設置がシンプル
- ダクトの屈曲および振動の許容範囲により、常にシステムをオンラインに
- 汎関数積分ガステスト機能により、シンプルなシステムチェックが可能
- 耐汚染光学部品により、予定外のメンテナンスの必要性が軽減
- 水蒸気による干渉からの影響なし
- 触媒毒による影響なし
- 不活性雰囲気で動作
機能
- 機能
- 不活性雰囲気で動作
- 迅速な反応により、早期に警告
- 高感度のため、アラームセットポイントを低くすることが可能
機能
- 機能
- 不活性雰囲気で動作
- 迅速な反応により、早期に警告
- 高感度のため、アラームセットポイントを低くすることが可能
- 機能 : 不活性雰囲気で動作|迅速な反応により、早期に警告|高感度のため、アラームセットポイントを低くすることが可能
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
認証
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン