fixed gas detectors
可燃性ガスセンサー 705 HT シリーズ
UL 認証、防爆型の可燃性ガス検知器(150°C まで保証の高温バージョンあり)。 • 仕様概要 • 動作温度範囲:-25°~+150°C(-13°F~+302°F) • 作動圧力:75~110kPa(750~1100mbar) • 範囲: 0~20% LEL、0~100% LEL(制御カードに依存)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
このような用途には、幅広い温度範囲で低レベルアラーム設定が可能な、信頼性が高く安定した検知を行うセンサーが必要です。モデル 705 高温センサーは、特別に整合された一対の Sieger 耐毒可燃性ガス検知エレメントを活用し、-25°C から +150°C(-3°F から +302°F)の温度範囲で、アラームトリップポイントを 5% LEL に設定できる非常に安定したベースラインを持っています。ガス測定範囲は、使用するコントローラの種類により、0~20% LEL から最大 0~100% LEL まで設定可能です。
検知器エレメントは、UL 危険領域規格認定取得済みの防爆型アセンブリに収容されており、適切な制御デバイスに接続、またはフィールドトランスミッタを介してアナログ出力信号に変換できる、業界標準の 3 ワイヤ mV ブリッジ出力を提供します。
キ追加の特長と利点:優れたパフォーマンス
- 危険な領域で、最高 +150°C(+302°F)での操作を保証
- 5% LEL という低いアラームトリップポイント
- 高速反応
- 耐毒性の検知器
- 低消費電力
- 低コストの使い捨てセンサー
- 一般的な 5 年を上回る長い動作寿命
- 特別に整合された「Sieger」検知器が提供する高い安定性
- 可燃性ガス検知の世界的リーダーによる、実績に裏付けられた技術
- 0~20% LEL から 0~100% LEL までの測定範囲
- 幅広い種類のアクセサリ
- UL 規格認定取得済みの防爆型筐体
- 高級アルミニウム構造
機能
- 機能
- 5 年以上の動作寿命
- 高級アルミニウム構造
- 高速反応/低消費電力
機能
- 機能
- 5 年以上の動作寿命
- 高級アルミニウム構造
- 高速反応/低消費電力
- 機能 : 5 年以上の動作寿命|高級アルミニウム構造|高速反応/低消費電力
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
認証
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン