/content/sps/jp/ja/search-results.html

    fixed flame detectors

    FS7 火災検知器

    マルチスペクトルの WideBand IRTM、Near Band IR、および Visible Band 火災検知器は、半導体クリーンルーム火災防止用途に特化して設計されています。 • 仕様概要 • 視野:120° 水平および垂直 • 動作電圧:24 VDC 公称(18~28 VDC)– 調整済み • 動作温度範囲:32° ~ +158°F(0°C~70°C)

    製品概要
    製品の概要

    火災検知器は、半導体のウェットベンチ火災にインテリジェントな 2 段階のレスポンスで対応します:

    第 1 段階:アラートを発します。熱エネルギー出力が 3 kW(直径 4 インチのポリプロピレンのプール火災と同等)の小規模な火災に対する第一段階のレスポンスです。これにより、自己消火の時間が得ることができます。

    第 2 段階:アラームを発します。火災が自己消火せず、Factory Mutual で定義される熱エネルギーのしきい値 13 kW(直径 8 インチのポリプロピレンプール火災に相当)に達すると、第 2 段階のレスポンスが実行されます。FS7-2173 は FS7-130-SX コントローラまたはコントロールパネル FSWB と共に使用されます。コントローラおよびコントロールパネルは検知器に電力を供給して、すべての検知器の状態を監視し、デジタル RS-485 通信チャネルを介して検知器と通信します。FS7-2173 には標準の 20 フィートのケーブルコネクタが付属しています。検知器はオートロックコネクタと Fire Sentry 接続箱を使用して、コントローラまたはコントロールパネルに接続します。これにより素早く簡単に接続でき、配線の問題が解消されます。各検知器は、非揮発性メモリに、最大 6 つの日時スタンプ入り FirePics™(発火前マルチスペクトルセンサーアレイデータ)を保存できます。コントローラとコントロールパネルは、非揮発性メモリに、日時スタンプ入りのアラート、アラーム、障害履歴を含む、イベント履歴を保存することもできます。FirePics™ およびイベント履歴はコントローラまたはコントロールパネルから取得できます。 
    FS7-2173-2RP はデジタル信号処理アルゴリズムによりモデルのマイクロプロセッサを活用し、電気回路を継続的に監視し、センサーの内蔵自己診断を行い、適切な操作を検証します。個別のリレー出力を持つ FS7-2173-2RP はスタンドアロンの検知器として動作し、認証済み火災アラームパネルと連携するように設計されています。この検知器には、外付けの 24 VDC 電源が必要で、標準の 20 フィートのピッグテールケーブルが付属しています。最大 6 つの日時スタンプ入り FirePics™ および 200 件のイベントを非揮発性メモリに保存できます。FirePics™ およびイベント履歴は FS7 インターフェースキットおよび  の Windows ベースの PC ソフトウェアを使用して取得することができます。 
    追加の特長と利点: 

    • マルチスペクトルのデジタル電気光学放射エネルギー赤外線火災検知器

    • 独自の 2 段階火災検知反応

    • 不正アラームソースの影響なし

    • 煙、ガス、薬品蒸気の吸収による影響なし

    • 電気ヒーターやオーブンからのバックグラウンド放射エネルギーによる影響なし

    • 炭化水素および非炭化水素火災を検知

    • 頑丈な、漏れ防止で、ヒートシールされた、耐酸性、射出成形のポリプロピレン筐体

    • 120° の広い視野

    • RS-485 インターフェイスとのデジタル通信

    • FirePic™、日時スタンプ入りデジタル火災シグネチャ

    • 内蔵の検知器の自動自己診断

    • ユニット化モデル設計によるスタンドアロン操作

    •  

     
    仕様
    データシート
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 291.94 KB
    6/15/2023
    291.94 KB
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 156.12 KB
    6/15/2023
    156.12 KB
    FS7 Flame Detector - Specsheet
    application/pdf 189.89 KB
    5/25/2023
    189.89 KB
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 156.12 KB
    1/10/2022
    156.12 KB
    マニュアル・ガイド
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Installation Guide and Operating Manual
    application/pdf 594.04 KB
    1/10/2022
    594.04 KB
    ブローシャ―
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Brochure
    application/pdf 379.49 KB
    1/10/2022
    379.49 KB
    認証
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Certificate of Compliance
    application/pdf 86.27 KB
    1/10/2022
    86.27 KB
    FS7 Flame Detector EU Declaration of Conformity
    application/pdf 140.09 KB
    1/10/2022
    140.09 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 291.94 KB
    6/15/2023
    291.94 KB
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 156.12 KB
    6/15/2023
    156.12 KB
    FS7 Flame Detector - Specsheet
    application/pdf 189.89 KB
    5/25/2023
    189.89 KB
    FS7 Flame Detector Specsheet
    application/pdf 156.12 KB
    1/10/2022
    156.12 KB
    FS7 Flame Detector Certificate of Compliance
    application/pdf 86.27 KB
    1/10/2022
    86.27 KB
    FS7 Flame Detector Brochure
    application/pdf 379.49 KB
    1/10/2022
    379.49 KB
    FS7 Flame Detector Installation Guide and Operating Manual
    application/pdf 594.04 KB
    1/10/2022
    594.04 KB
    FS7 Flame Detector EU Declaration of Conformity
    application/pdf 140.09 KB
    1/10/2022
    140.09 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS7 Flame Detector Specsheet
    291.94 KB
    6/15/2023
    FS7 Flame Detector Specsheet
    156.12 KB
    6/15/2023
    FS7 Flame Detector - Specsheet
    189.89 KB
    5/25/2023
    FS7 Flame Detector Specsheet
    156.12 KB
    1/10/2022
    FS7 Flame Detector Installation Guide and Operating Manual
    594.04 KB
    1/10/2022
    FS7 Flame Detector Brochure
    379.49 KB
    1/10/2022
    FS7 Flame Detector Certificate of Compliance
    86.27 KB
    1/10/2022
    FS7 Flame Detector EU Declaration of Conformity
    140.09 KB
    1/10/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FS7-2173-2RP
    FS7 2RP 20'C41T pigtail
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS_System_10_and_FS10-R
    FS7-2173-2RP
    FS7 2RP 20'C41T pigtail
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS_System_10_and_FS10-R
    FT-S7
    HANDHELD TESTER FOR SYSTEM 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS_System_10_and_FS10-R
    FT-S7
    HANDHELD TESTER FOR SYSTEM 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS_System_10_and_FS10-R